Pro upevnění elektronických součástí, držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze adaptérové profily jednoduše zkrátit.
- Obj. č.:
- VX 8619320
- Popis výrobku
- Pro upevnění elektronických součástí, držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze adaptérové profily jednoduše zkrátit.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 42 U
- Montážní rozměry
- Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Poznámka
- Rozměr 482,6 mm (19") vyniká při montáži na rámu skříní širokých 600 mm
- Pomocí systémového chassis 18 x 64 mm je možná hloubkově přesazená montáž ve skříních s šířkou 600 mm.
- Při montáži do elektronické skříně: montáž na zadní stranu
- Vhodné pro
- pro zadní stěnu skříně pro elektroniku VX
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,6 kg
- Brutto hmotnost
- 5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Adaptérový profil 482.6 mm (19"), 42U, pro minimální výšku rozváděče 2000 mm