Přídavné upevnění profilových lišt pro VX IT ke kompenzování nerovnoměrného zatížení.
- Obj. č.:
- IT 5302124
- Popis výrobku
- Působí při nerovnoměrně rozložené zátěži proti zkroucení profilových lišt. Upevňuje se přímo mezi profilovou lištu a montážní profil na vnější montážní rovinu rámové konstrukce VX.
- Výhody
- U 19" dílčího vybavení použitelné též jako samostatné upevnění
- Oblasti použití
- Pro fixaci profilové lišty 482,6 mm (19") standard na vnější montážní rovině
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,533 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX IT přídavné upevnění 19" profilových lišt Standard, Š: 800 mm
- Dokumentace
- Informační leták