Montážní úhelník pro 19" profilové lišty VX IT, pro připevnění palcových profilových lišt, v datových/serverových skříních VX IT.
- Obj. č.:
- VX 5302110
- Provedení
- pro 19" profilovou lištu VX IT standard
- Popis výrobku
- Pro připevnění 19" profilových lišt v datových/serverových skříních VX IT.
- Výhody
- Vyrovnání potenciálu profilových lišt probíhá přímo přes upevnění
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177955486
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Montážní úhelník pro 19" profilové lišty VX IT, pro připevnění palcových profilových lišt, standardní, v datových/serverových skříních VX IT. Upevnění u rozváděčů s šířkou 600 mm se provádí přímo k rámové konstrukci
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták