Montážní úhelníky pro VX IT 19" profilové lišty

Obj. č.: VX 5302160

Montážní úhelník pro 19" profilové lišty VX IT, pro připevnění palcových profilových lišt, v datových/serverových skříních VX IT.

Obj. č.:
VX 5302160
Provedení
pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic
Popis výrobku
Pro připevnění 19" profilových lišt v datových/serverových skříních VX IT.
Výhody
Vyrovnání potenciálu profilových lišt probíhá přímo přes upevnění
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,68 kg
Brutto hmotnost
0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177955578
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážní úhelník pro 19" profilové lišty VX IT, dynamic, pro připevnění palcových profilových lišt, v datových/serverových skříních VX IT. Upevnění u rozváděčů s šířkou 600 mm se provádí přímo k rámové konstrukci
Prohlášení
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Informační leták