Dílčí část 1 U adaptérových profilů, pro montáž jednotlivých van a jiných komponent.
- Obj. č.:
- SZ 8613010
- Popis výrobku
- Část 1 U adaptérových profilů. Pro montáž jednotlivých van a jiných vestavných komponent.
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 1 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Poznámka
- Rozměr 482,6 mm (19") vyniká při montáži na rámu skříní širokých 600 mm
- Sada adaptérů (DK 7246.100) pro skříně o šířce 800 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 600 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,204 kg
- Brutto hmotnost
- 0,25 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Adaptéové profily 482.6 mm (19"), pro TS, 1 U