Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- TS 8613040
- Popis výrobku
- Vyrovnání mezi vestavěnými komponentami, 482,6 mm (19"), umístěnými v plné výšce skříně a světlou výškou skříně.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Výška: = 1.600 mm
= 2.000 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,719 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Pohledové clony, 482.6 mm (19"), horizontální pro adaptérové profily, pro výšku: 1600/2000 mm