Působí proti zkroucení namontovaných profilových lišt při nestejném rozložení zátěže, upevnění přímo na profilové lišty 482,6 mm (19") a na systémových šasi namontovaných v hloubce.
- Obj. č.:
- DK 7284135
- Popis výrobku
- Přídavné upevnění působí při nerovnoměrně rozložené zátěži proti zkroucení profilových lišt namontovaných na montážních úhelnících. Upevňuje se přímo na 482,6 mm (19") profilové lišty a na systémové chassis (vnitřní rovina) namontované na hloubku.
- Oblasti použití
- K dodatečnému vybavení stávajících aplikací TS
- pro skříně TS pro datové sítě o šířce 800 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: 800 mm - Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Montážní pokyn
- Pro vnitřní montážní rovinu je třeba ještě použít systémové chassis TS 17 x 73
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,621 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Středové upevnění 19''lišt
- Dokumentace
- Informační leták