Umožňuje rychlou a snadnou integraci přídavné montážní plochy 2 U uvnitř skříně díky upevnění na rámu skříně nebo bočně na připravených profilových lištách.
- Obj. č.:
- DK 7246420
- Popis výrobku
- Umožňuje rychlou a snadnou integraci přídavné montážní plochy 2 U uvnitř skříně díky upevnění na rámu skříně nebo bočně na připravených profilových lištách. Flexibilní upevnění úhelníků pomocí podélných otvorů umožňuje libovolně zvolit vzdálenost mezi oběma montážními úhelníky tak, aby bylo možné realizovat i jiné palcové rozměry pro upevnění. Druhá řada otvorů je určena pro případnou montáž dalších montážních ploch.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího příslušenství
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,172 kg
- Brutto hmotnost
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Upevňovací souprava pro
- Dokumentace
- Informační leták