1 U adaptérových profilů. Pro montáž jednotlivých držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí.
- Obj. č.:
- VX 8619330
- Popis výrobku
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 1 U
- Montážní rozměry
- Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Poznámka
- Rozměr 482,6 mm (19") vyniká při montáži na rámu skříní širokých 600 mm
- Pomocí systémového chassis 18 x 64 mm je možná hloubkově přesazená montáž ve skříních s šířkou 600 mm.
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,22 kg
- Brutto hmotnost
- 0,22 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Adaptér 482.6 mm (19"), 1U