19" montážní technika

Kluzné lišty

Kluzné lišty poskytují odkládací plochy pro komponenty, které se zavěšují do 19" roviny a zachycují hmotnost těžkých vestaveb. Kluzné lišty pro velkou zátěž lze staticky zatížit 800 N.

Kluzné lišty

Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE, TX CableNet

K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou.

Kluzné lišty

Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou.

Kluzné lišty

Kluzná lišta, 2 U, pevná montáž pro VX IT

K montáži na montážní rovinu 19".

Kluzné lišty

Kluzná lišta pro TE

K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou, jako podpěra těžkých palcových komponent.

Kluzné lišty

Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na obou stranách

S oboustranným upevněním mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19").

Kluzné lišty

Kluzná lišta, 2 U, pevná montáž, s velkou nosností pro VX IT

Pro montáž mezi přední a zadní montážní rovinu pro 19" profilové lišty standard a pro 19" profilové lišty dynamic ve VX IT.

Kluzné lišty

Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s oboustranným upevněním

Montáž mezi předním a zadním 19" profilem

Kluzné lišty

Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se dvěma upevňovacími rovinami

Pro skříně TS pro datové sítě se dvěma montážními rovinami, jako podpěra pro těžké vestavné komponenty.

Kluzné lišty

Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s jednostranným upevněním

Montáž na adaptérový profil, 482,6 mm (19").

Kluzné lišty

Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE

Pro serverové a datové skříně se dvěma palcovými montážními rovinami, pro upevnění na zalomené profilové lišty a lišty tvaru L, montážní rám...

Kluzné lišty

Kluzná lišta, 2 U, pevná montáž, průběžná pro dvě 482,6 mm (19") upevňovací roviny

Pro dvě montážní roviny, 482,6 mm (19"), jako podpěra pro těžké vestavné komponenty ve stojanu Data Rack.

Kluzné lišty

Hloubkové vzpěry pro Data Rack

Pro upevnění a stabilizaci dvou 482,6 mm (19") upevňovacích rovin v Data Racku.

Kluzné lišty

Hloubkové vzpěry pro profilové lišty 482,6 mm (19")

Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.