Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.
- Obj. č.:
- VX 5302164
- Provedení
- pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic
- Popis výrobku
- Pro upevnění palcových profilových lišt.
- Výhody
- Obzvlášť vysoký příkon až 15000 N
- Zvýšená stabilita díky vylepšenému rozdělení zátěže
- Montáž může být symetrická nebo asymetrická
- Více místa pro vedení kabelů nebo integraci Liquid Cooling Unit (LCU) u jednostranné, asymetrické (bočně přesazené) instalace
- Optimální pro integraci palcových profilových lišt pro alternativní vybavení 21", 23" nebo 24" komponenty
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Hloubkové vzpěry
Včetně upevňovacího materiálu
4 hloubkové konzoly (2 nahoře, 2 dole) - Montážní pokyn
- Pro upevnění profilových lišt ve skříních s hloubkou >1000 mm a šířkou >600 mm jsou navíc zapotřebí nosné lišty pro VX IT
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT, Dynamic
Šířka: > 600 mm
Hloubka: = 1.200 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 12 kg
- Brutto hmotnost
- 12,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 47,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177955592
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Hloubková vzpěra pro 19" profilové lišty. Pro šířku skříně: > 600 mm, pro hloubku skříně: = 1 200 mm, ocelový plech, lakovaná, RAL 9005
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták