Nosná lišta pro VX IT

Obj. č.: VX 5302170

Obj. č.:
VX 5302170
Popis výrobku
Pro upevnění profilových lišt ve skříních o hloubce >1000 mm a šířce 800 mm při použití hloubkové vzpěry. Nosná lišta slouží k lepšímu rozložení zatížení v síťových/serverových skříních.
Technické údaje
Boční kulaté a čtvercové děrování
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Nosná lišta se šroubuje uprostřed příčně pod hloubkovou vzpěrou ke konstrukci rámu
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Hloubka: > 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,83 kg
Brutto hmotnost
0,961 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT nosná lišta
Dokumentace
Informační leták