K upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou, dynamic, dole v datových/serverových skříních VX IT o šířce 800 mm.
- Obj. č.:
- VX_IT 5302168
- Provedení
- pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic
- Popis výrobku
- Pro variabilní montáž standardních 482,6 mm (19") profilových lišt do 800 mm širové síťové/serverové skříně.
- Výhody
- Montáž může být symetrická nebo asymetrická
- Více místa pro vedení kabelů nebo integraci Liquid Cooling Unit (LCU) u jednostranné, asymetrické (bočně přesazené) instalace
- Optimální pro integraci palcových profilových lišt pro alternativní vybavení 21", 23" nebo 24" komponenty
- Pro zvýšení energetické účinnosti integrované klimatizace rozváděče lze oblast okolo palcové montážní roviny zaslepit pomocí usměrňovacích plechů vzduchu a cíleně tak použít ochlazující se proud vzduchu a redukovat proud odpadního vzduchu
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- Maximální zatížitelnost montážní roviny na tomto příčném nosníku činí 7 500 N na jednu montážní rovinu, resp. 15 000 N na skříň.
- Montážní pokyn
- Upevnění se provádí přímo ke konstrukci rámu. Vložení se provede jen na spodní straně profilových lišt.
- Na horní straně jsou přidány příčné nosníky pro profilovou lištu VX IT standard 5302167. Pro přišroubování profilových lišt k příčným nosníkům jsou nutné přídavné montážní úhelníky pro 19" profilové lišty VX IT 5302169.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 6,1 kg
- Brutto hmotnost
- 6,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT příčný nosník pro 19" dynamic, k upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou, dynamic, dole v datových/serverových skříních VX IT o šířce 800 mm.