- Obj. č.:
- DK 7063883
- Popis výrobku
- Kluzná lišta se vždy vytáhne na potřebnou délku a upevní mezi přední a zadní montážní rovinu. Závěsné výstupky na zadní straně a šroubové spojení na přední straně umožňují pohodlné provedení montáže jednou osobou. Integrovaná vestavná komponenta se zasune naležato na kluznou lištu a podle potřeby zafixuje pomocí upevňovacích otvorů na montážní rovině.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Mimořádně úzká konstrukce kluzné lišty umožňuje ve většině případů integrace používání palcových vestavných komponent. Díky upevnění na normované montážní rovině je montáž nezávislá na výrobcích komponent. Kluzná lišta poněkud zmenšuje montážní prostor pod sebou, takže výškový modul, který leží pod ní, se dá využívat jen v omezené míře.
- Zatížitelnost (statická)
- 80 kg
- Kontaktní plocha
- Šířka: 50 mm
- Délka
- 590: 930 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,25 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261