Pro skříně TS pro datové sítě se dvěma montážními rovinami, jako podpěra pro těžké vestavné komponenty.
- Obj. č.:
- DK 7492500
- Provedení
- Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19"
- Popis výrobku
- Pro podepření těžkých vestavných komponent. Kluzné lišty se jednoduše zavěsí na zalomené profilové lišty a zajistí šrouby. Kombinované použití s přídavnými hloubkovými vzpěrami nebo u skříní o šířce 800 mm s přídavným upevněním profilových lišt působí proti eventuálnímu zkroucení profilových lišt při nerovnoměrně rozložené zátěži.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- Zatížitelnost
- 80 kg, statická zátěž
- Poznámka
- Nelze použít ve spojení s montážním rámem 19"
- Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
- Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
- Kontaktní plocha
- Šířka: 55 mm
Hloubka: 461 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,24 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177221703
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podpůrná lišta do 80 kg
- Dokumentace
- Informační leták