K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou, jako podpěra těžkých palcových komponent.
- Obj. č.:
- DK 7963310
- Popis výrobku
- K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou 19". Kluzné lišty podpírají těžké komponenty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Kontaktní plocha
- Šířka: 85 mm
Hloubka: 324 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TE 8000
EL - Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,56 kg
- Brutto hmotnost
- 1,76 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzná lišta pro TE/FR(i)