Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na obou stranách

Obj. č.: TS 8613150

S oboustranným upevněním mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19").

Obj. č.:
TS 8613150
Popis výrobku
Montáž mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými díly, 482,6 mm (19").
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 500 mm
Montážní rozměry
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
Balení
10 ks
Netto hmotnost
3,34 kg
Brutto hmotnost
3,535 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS Kluzné lišty, pro adaptérový profil TS, s oboustraným upevněním, pro hloubku 500 mm