Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na jedné straně

Obj. č.: SZ 4530000

S jednostranným upevněním na adaptérových profilech, 482,6 mm (19").

Obj. č.:
SZ 4530000
Popis výrobku
Montáž na adaptérový profil, 482,6 mm (19").
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
185 mm
Montážní rozměry
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
Balení
10 ks
Netto hmotnost
3,2 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261