S jednostranným upevněním na adaptérových profilech, 482,6 mm (19").
- Obj. č.:
- SZ 4531000
- Popis výrobku
- Montáž na adaptérový profil, 482,6 mm (19").
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 270 mm
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 4,4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,595 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SZ Kluzné lišty, pro adaptérový profil TS s jednostranným upevněním, délka 270 mm