Pro montáž těžkých zásuvných modulů.
- Obj. č.:
- EL 2260000
- Popis výrobku
- Pro montáž těžkých zásuvných komponent.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Poznámka
- Kluzná lišta konstruována pro montážní rovinu v nejpřednější poloze.
- Při přesahu je nutné zvolit kratší provedení.
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 4,24 kg
- Brutto hmotnost
- 4,443 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Vodící lišty zásuv. jed-