Teleskopické lišty pro servery

Obj. č.: TS 3659190

Pro optimální přístup k serverům – i v namontovaném stavu.

Obj. č.:
TS 3659190
Provedení
Pro vzdálenost mezi rovinami 559,0-789,0 mm
Popis výrobku
Zajišťují optimální přístup k serverům i v namontovaném stavu. Pro servery s max. šířkou 426 mm.
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Teleskopická lišta s montážní sadou
Upevňovací příslušenství
Délka výsuvu
596,4 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: 800 mm
Typ skříně: TS IT
Zatížitelnost
30 kg
Poznámka
Pouze ve spojení s profilovými lištami tvaru L
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,946 kg
Brutto hmotnost
3,146 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
RP Teleskopické lišty
Dokumentace
Stručný návod