Montáž mezi předním a zadním 19" profilem
- Obj. č.:
- VX 8613151
- Popis výrobku
- Adaptéry pro montáž mezi přední a zadní 19" rovinu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Hloubka: = 500 mm - Montážní rozměry
- Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,96 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzné lišty VX pro adaptérový profil 19", s oboustranným upevněním, hl. 500 mm