Zapotřebí pro upevnění profilových lišt 19".
- Obj. č.:
- DK 7696000
- Provedení
- Montáž (uprostřed) palcová
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
= 1.200 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,436 kg
- Brutto hmotnost
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Úhelník na montáž 19''lišt