- Číslo výrobku:
- DK 7827.590
- Popis výrobku
- Montáž do skříně o šířce 800 mm: Montážní sada umožňuje montáž montážního rámu širokého 600 mm 482,6 mm (19“) v různé hloubce a šířce do skříně o šířce 800 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Zatížitelnost
- 750/1500 kg statické zatížení na rovinu/skříň
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 10,024 kg
- Brutto hmotnost
- 10,552 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234