Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2014
- Obj. č.:
- DK 7827490
- Provedení
- Montážní poloha po stranách
- Popis výrobku
- Montážní úhelníky budou po celé šířce sešroubovány s rámem skříně. Profilová lišta se upevňuje nahoře a dole na úhelníku. Pro dělené vybavení skříně lze montážní úhelník upevnit na systémové chassis TS 17 x 73 mm, na vnější montážní rovině rámu skříně.
- Výhody
- Úhelníky zajišťují optimální boční volný prostor při vedení kabelu
- Možné hloubkově variabilní upevnění přes podlouhlé upevňovací otvory
- Vhodné pro 19" vybavení
- Oblasti použití
- K dodatečnému vybavení stávajících aplikací TS
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,94 kg
- Brutto hmotnost
- 4,139 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Mont. úhelník š.800 pro 19 profily, 2
- Dokumentace
- Informační leták