- Obj. č.:
- DK 7827550
- Popis výrobku
- Univerzální hloubkové vzpěry, na kterých je možné namontovat profilové lišty tvaru L nebo také zalomené profilové lišty ve variabilní hloubce a šířce. Montážní sada pro všechny šířkové rozměry: palcový rozměr upevnění 19“/21“/23“/24“, metrický rozměr upevnění 18/20 SU
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: 800 mm
- Zatížitelnost
- 200 kg statické zatížení na rovinu
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 2,025 kg
- Brutto hmotnost
- 2,125 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234