Skládá se ze 4 hloubkových vzpěr pro upevnění profilových lišt
- Obj. č.:
- DK 7827600
- Popis výrobku
- Montáž do skříně o šířce 800 mm: Montážní sada se skládá ze 4 hloubkových vzpěr pro upevnění profilových lišt. Jedno balení postačuje pro montáž jedné nebo dvou palcových montážních rovin. Pro obzvlášť těžké vestavné komponenty doporučujeme použít přídavnou hloubkovou vzpěru uprostřed. Výřez na čelní straně usnadňuje vedení kabelů při kompletním vybavení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 4,38 kg
- Brutto hmotnost
- 4,72 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Vzpěra pro TS šxh 800x600