Hloubkové vzpěry jako montážní sada pro profilové lišty, palcové provedení, montážní rozměr 23“ a 24“
Obj. č.: DK 7827024
Pro profilové lišty, palcové, při použití ve skříních o šířce 800 mm se dosahuje montážních vzdáleností 23" a 24", volitelně lze použít zalomené profilové lišty nebo profilové lišty tvaru L.
- Obj. č.:
- DK 7827024
- Provedení
- Montážní rozměr 24″
- Popis výrobku
- Montáž do skříně o šířce 800 mm: Při použití hloubkových vzpěr v 800 mm širokých skříních se dosahuje vzdálenosti upevnění 23“ a 24“. Podle potřeby mohou být použity zalomené palcové profilové lišty nebo palcové profilové lišty tvaru L.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Hloubka: 1.000 mm - Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Balení
- 4 ks
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261