Zajišťují optimální přístup k serverům i v namontovaném stavu. Pro servery s max. šířkou 430 mm.
- Obj. č.:
- IT 3659181
- Provedení
- Pro vzdálenost mezi rovinami 470,65 – 599,65 mm
- Popis výrobku
- Zajišťují optimální přístup k serverům i v namontovaném stavu. Pro servery s max. šířkou 430 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Zatížitelnost
- 30 kg
- Poznámka
- Pouze ve spojení s profilovými lištami tvaru L
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
VX
VX IT
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,3 kg
- Brutto hmotnost
- 2,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Teleskopické lišty pro servery pro TS, TS IT, VX, VX IT, pro hloubku 600 mm, výsuv: 490 mm, pro servery s maximální šířkou 430 mm
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod