Pro upevnění jednotlivých komponent 482,6 mm (19"), resp. pro možnost dodatečné montáže v zadním prostoru skříně.
- Obj. č.:
- DK 7246100
- Provedení
- Montážní poloha uprostřed
- Popis výrobku
- Pro upevnění jednotlivých 482,6 mm (19") součástí, resp. jako přídavná možnost montáže v zadním prostoru skříně. Upevňovací rovina adaptéru se dá přestavit v krocích po 25 mm v hloubce o 100 mm, takže zůstává dostatečný prostor pro propojování v případě použití patch panelů nebo rozdružovacích boxů pro ranžírování. Upevnění se provádí na vnitřní montážní rovině profilu rámu nebo na příslušném chassis v hloubce skříně.1
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Výškové moduly
- 3 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,14 kg
- Brutto hmotnost
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Adaptér do 800 mm skříně
- Dokumentace
- Informační leták