Slouží k odsazení při montáži vestavných komponent 482,6 mm (19") uvnitř skříní s 19" montážní rovinou v přední pozici, jako např. u serverových skříní nebo skříní pro elektroniku.
- Obj. č.:
- DK 7246400
- Popis výrobku
- Adaptér slouží k odsazení 482,6 mm (19") upevnění vestavných komponent uvnitř skříní s 19" montážní rovinou v přední pozici, jako je tomu např. u serverových skříní nebo skříní pro elektroniku. Díky tomu lze získat před vestavěnými komponentami dostatek prostoru pro integraci patch panelu nebo přepínače, při současném využití maximální hloubky skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 3 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,34 kg
- Brutto hmotnost
- 0,37 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Adaptér 19'' pro posun do
- Dokumentace
- Informační leták