Pro upevnění palcových modulů na metrických profilových lištách (535 mm), popř. montáž smíšených systémů.
- Obj. č.:
- DK 7246030
- Popis výrobku
- Pomocí tohoto adaptéru mohou být připevněny palcové konstrukční skupiny na metrických profilových lištách (535 mm) nebo mohou být namontovány kombinace různých systémů.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Rozměry
- Výška: 6 SU
- Výškové moduly
- 3 U
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177187184
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Adapter 19'' na 535, 3U