Adaptér, pro přechod z metrického na palcové provedení, 21"/19"

Obj. č.: DK 7246060

Pro upevnění palcových modulů na metrických profilových lištách (535 mm), popř. montáž smíšených systémů.

Obj. č.:
DK 7246060
Popis výrobku
Pomocí tohoto adaptéru mohou být připevněny palcové konstrukční skupiny na metrických profilových lištách (535 mm) nebo mohou být namontovány kombinace různých systémů.
Materiál
Hliníkový protlačovaný profil
Rozměry
Výška: 11 SU
Výškové moduly
6 U
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,182 kg
Brutto hmotnost
0,185 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Adapter 19'' na 535, 6U