Pro čelní upevnění na profilových lištách, 482,6 mm (19"). S krycí deskou a teleskopickými lištami pro upevnění soupisek osazení, provozních příruček a drobných materiálů.
- Obj. č.:
- DK 7282135
- Popis výrobku
- Pro čelní upevnění na profilových lištách, 482,6 mm (19"). S krytem a teleskopickými lištami pro uložení dokumentace, provozních příruček a drobného materiálu. Malé provedení varianty 2 HE je vhodné také pro montáž do otočného rámu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletně smontováno
Bezpečnostní zámek 12321 - Světlá hloubka
- 244 mm
- Světlá šířka
- 411 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,54 kg
- Brutto hmotnost
- 4,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177391406
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Úložná zásuvka 19'' 2U s