K rychlé integraci menších montážních jednotek do 19" roviny, jako přípojnic potenciálového vyrovnání, krabicových odbočnic, drobných elektrických součástek atd.
- Obj. č.:
- DK 5302204
- Popis výrobku
- Pro rychlou integraci menších montážních jednotek v rámci 19" úrovně, jako jsou přípojnice potenciálového vyrovnání, zdířky rozváděče, drobné elektrické komponenty atd. Snadné sešroubování komponent na integrovaném systémovém děrování 25 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Width mounting surface
- 450 mm
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 430 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Montážní výška pro komponenty
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,35 kg
- Brutto hmotnost
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Montážní panel pro 19" rovinu, 1 U, RAL 9005