M6 x 10 mm pro profil s T-drážkou, zaručují flexibilní a bezpečnou montáž součástí příslušenství na profilových lištách s T-drážkou.
- Obj. č.:
- DK 7000990
- Provedení
- Šroub s hvězdicovou drážkou 30
- Popis výrobku
- Odpružené matice zaručují flexibilní a bezpečnou montáž součástí příslušenství na profilových lištách s drážkou tvaru T.
- Rozsah dodávky
- Pérová matice
Šrouby, samopojistné - Rozměry
- Závit: M6
Délka závitu: 10 mm - Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,349 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- Matky do T drážek, M6x12, bal=50ks