- Obj. č.:
- DK 5501905
- Popis výrobku
- S kartáčovou lištou po celém obvodu pro bezkolizní oddělení u instalovaných kolejnicových systémů na vnější montážní rovině.
- Oblasti použití
- K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP.
- Materiál
- Ocelový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 vertikální kryty
2 horizontální kryty
4 kartáčové lišty
Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Vertikální a horizontální kryty s kartáčovou lištou lze namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" montážní rám.
- Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,1 kg
- Brutto hmotnost
- 3,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177706941
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
PSM měřený modul 19´´ (2x3x16A středový)