Pro ventilaci skříněk a skříní.
- Obj. č.:
- IT 5302201
- Popis výrobku
- Pro cílený přívod vzduchu z přední části do 19" (482,6 mm) roviny.
- Výhody
- Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %
- Oblasti použití
- Cílené vedení chladného vzduchu z dvojitého dna přes přední stranu směrem k zadní straně pro klimatizaci samostatných komponentů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,234 kg
- Brutto hmotnost
- 0,237 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- Ventilační kryt 19" roviny, 1 U, RAL 9005