Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.
- Obj. č.:
- DK 7151035
- Popis výrobku
- Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Build-up height
- 44 mm
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,568 kg
- Brutto hmotnost
- 0,644 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177165748
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- Zaslepovací panel 19'' 1U,RAL7035,2ks