Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7156035

Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.

Obj. č.:
DK 7156035
Popis výrobku
Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Build-up height
266 mm
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
6 U
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,6 kg
Brutto hmotnost
2,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177165779
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
Zaslepovací panel 19'' 6U,RAL7035,2ks