Na výběr je 5 různých panelů pro rozdružovací boxy pro vestavbu různých typů spojek. Počet vestavných míst na panel se liší podle zvolené varianty a základní velikosti panelu.
- Obj. č.:
- DK 7178535
- Popis výrobku
- Pro rozdružovací boxy je na výběr více panelů s příslušnými výřezy pro vestavbu spojek optických kabelů Single nebo Duplex.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Počet montážních míst
- 20
- pro spojky pro optické kabely
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Poznámka k obj. č.
- Pro E-2000 Duplex je k dispozici jen polovina montážních míst.
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Patch-panel 19'' 1U pro