Na výběr je 5 různých panelů pro rozdružovací boxy pro vestavbu různých typů spojek. Počet vestavných míst na panel se liší podle zvolené varianty a základní velikosti panelu.
- Obj. č.:
- DK 7469535
- Popis výrobku
- Pro rozdružovací boxy je na výběr více panelů s příslušnými výřezy pro vestavbu spojek optických kabelů Single nebo Duplex.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Počet montážních míst
- 24
- pro spojky pro optické kabely
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,514 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- DK Patch-panel 2U