Patch panel pro rozdružovací boxy, s možností uzamčení

Číslo výrobku: DK 7578.535

Na výběr je 5 různých panelů pro rozdružovací boxy pro vestavbu různých typů spojek. Počet vestavných míst na panel se liší podle zvolené varianty a základní velikosti panelu.

Číslo výrobku:
DK 7578.535
Popis výrobku
Pro rozdružovací boxy je na výběr více panelů s příslušnými výřezy pro vestavbu spojek optických kabelů Single nebo Duplex.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Počet montážních míst
20
pro spojky pro optické kabely
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Výškové moduly
3 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,618 kg
Brutto hmotnost
0,718 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177168275
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113