Pro lišty LSA Plus, max. 150 párových vodičů, pro uchycení maximálně 15 lišt LSA Plus (po 10 párových vodičích), umožňuje montáž 3 x 5 připojovacíh lišt LSA Plus 2/10, typová řada 2, vodorovné.
- Obj. č.:
- DK 7050100
- Popis výrobku
- Pro montáž max. 15 lišt LSA-Plus (po 10 párech vodičů). Je možné vodorovně namontovat 3 x 5 připojovacích lišt LSA-Plus 2/10, série 2. Délka lišt 124 mm, výškový rastr 22,5 mm. Nosná jednotka se dá začlenit do všech 482,6 mm (19") montážích rovin. Montážní rovina na čelní straně je 75 mm za 19" přírubami. Integrované ranžírovací třmeny umožňují uspořádané vedení a rozvádění telekomunikačních kabelů.
- Materiál
- Nerez ocel
- Rozsah dodávky
- Nosná jednotka, 8 ranžírovacích třmenů
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,68 kg
- Brutto hmotnost
- 0,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Nosná jednotka 3U 19''pro