Hliníkové záslepky v různých výškách. Pro vyplnění volných montážních pozic v rámci montážní roviny.
- Obj. č.:
- EL 1933200
- Popis výrobku
- Pro montáž do elektronických skříní nebo skříněk.
- Výhody
- Pro přesné zakončení volných montážních míst v rámci montážní roviny
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Povrch
- Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Výškové moduly
- 3 U
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 1,62 kg
- Brutto hmotnost
- 1,718 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- Zaslepovací deska 19''-3U