Zaslepovací panel se závěsy dveří, otočný

Obj. č.: EL 1940000

K montáži do skříní pro elektroniku nebo jiných skříní, otočné.

Obj. č.:
EL 1940000
Popis výrobku
K montáži do skříní pro elektroniku nebo jiných skříní.
Materiál
Zaslepovací panel: 3 mm hliník
Závěs: zinkový tlakový odlitek
Povrch
Zaslepovací panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Závěs: pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
3 U
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,64 kg
Brutto hmotnost
0,74 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177012837
ECLASS 8.0
27189217