K montáži do skříní pro elektroniku nebo jiných skříní, otočné.
- Obj. č.:
- EL 1941000
- Popis výrobku
- K montáži do skříní pro elektroniku nebo jiných skříní.
- Materiál
- Zaslepovací panel: 3 mm hliník
Závěs: zinkový tlakový odlitek - Povrch
- Zaslepovací panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Závěs: pozinkovaný - Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 6 U
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,22 kg
- Brutto hmotnost
- 1,42 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217