Pro ventilaci skříněk a skříní.
- Obj. č.:
- EL 2232000
- Popis výrobku
- Pro ventilaci skříněk a skříní.
- Materiál
- Hliník
- Povrch
- Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Výškové moduly
- 2 U
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,804 kg
- Brutto hmotnost
- 0,9 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177018952
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- Přední panel s větráním