Umožňuje rychlé uzavření bez použití nářadí a tepelné oddělení neosazených montážních ploch v 19" modulu s 1 U.
- Obj. č.:
- DK 5302200
- Výhody
- Větší prostory lze uzavřít kombinací několika jednotek.
- Flexibilně použitelný panel pro individuální požadavky.
- Lze rozšířit na obou stranách o další panely.
- Možnost opakované montáže a použití
- Materiál
- Plast
Chování při hoření podle UL|94 HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Matně
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Zaslepovací panel, 1 U s integrovaným rychlým upevněním
- Build-up height
- 1 U
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- Záslepka 19" roviny, 1 U, RAL 9005