Malý přístrojový box má nastavitelnou upevňovací polici, kterou lze box dále rozdělit.
- Obj. č.:
- DK 5501900
- Popis výrobku
- Pro bezpečnou montáž malých přístrojů a dalšího příslušenství uvnitř zakrytované 19" roviny. Box obsahuje přestavitelnou polici, díky které může být ještě dodatečně rozdělen.
- Materiál
- Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Box na malé přístroje s kartáčovou lištou
1 vkládací police - Zatížitelnost
- 200 N plošné zatížení, statické
- Kontaktní plocha
- Šířka: 405 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry
- Šířka: 427 mm
Výška: 170 mm
Hloubka: 400 mm - Rozsah dodávky
- Box na malé přístroje s kartáčovou lištou
- 1 vkládací police
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,7 kg
- Brutto hmotnost
- 9,85 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- DK 19"-Small components mountingbox, 4 HE